Roda 100 mm
Novatech
Número da encomenda:
199830221
EAN:
4031582318845
Número de produto:
ETY 100x20-Ø20 HL14
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio com diâmetro de 100 mm, apresentando uma banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, co...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio com diâmetro de 100 mm, apresentando uma banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, com largura de 20 mm. O corpo é fabricado em Aço, ferro, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rolamento utiliza Rolamento de esferas de precisão (RS/2RS) para suavidade operacional. O cubo possui comprimento de 14 mm e o furo do eixo apresenta diâmetro de 20 mm, permitindo fácil integração em sistemas de rodízios. A capacidade de carga estática é de 360 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 140 kg a 6 km/h e 180 kg a 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações que requerem elevada resistência e confiabilidade em ambientes industriais e comerciais.