Roda 100 mm
Novatech
Número da encomenda:
199828816
EAN:
4031582318869
Número de produto:
ETP 100x40-Ø25 HL40
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevada performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 100 mm e uma band...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevada performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 100 mm e uma banda de rodagem em Poliuretano, Fundido com largura de 40 mm. O cubo apresenta um comprimento de 40 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 25 mm. Este componente está equipado com um Rolamento de esferas de precisão que garante um funcionamento suave e duradouro. A capacidade de carga estática é de 1000 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia consoante a velocidade de operação: 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações industriais que exigem fiabilidade e resistência.