Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com diâmetro de 100 mm e largura de piso de 25 mm em Poliuretano, Fundido. O cubo apresenta comprimento de 12 mm e o furo do eixo possui diâmetro de 25 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de rodízios. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, esta roda oferece capacidade de carga estática de 420 kg. Para operações dinâmicas, suporta 170 kg a 6 km/h ou 210 kg a 4 km/h, garantindo desempenho confiável em aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade e resistência.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETP 100x25-Ø25
EAN
4031582331288
Número de material S4
199839111
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
210 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
170 kg
Capacidade de carga estática
420 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,48 kg
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
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
12 mm
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
25 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)