Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Duratech heat é uma roda de elevado desempenho fabricada em plástico termoendurecido resistente ao calor, equipada com um rolamento auto-lubrificante que garante funcionamento fiável e reduzida manutenção. Com um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso de 35 mm, esta roda apresenta dimensões otimizadas para aplicações em rodízios industriais. O cubo possui um comprimento de 45,5 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 8 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de montagem. A roda suporta uma capacidade de carga estática de 250 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para transportes e movimentação de cargas em ambientes que exigem resistência térmica. O material do piso é idêntico ao do centro da roda, assegurando uniformidade estrutural e durabilidade prolongada.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
BOG 100x35 HL45,5 asm.
EAN
4031582347227
Número de material S4
199035370
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
125 kg
Capacidade de carga estática
250 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
280 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,3 kg
Nome do produto
Duratech heat
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (D)
90 Shore D
Material do centro da roda
Plástico termoendurecido , resistente ao calor
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
8 mm
Comprimento do cubo
45,5 mm
Largura do Piso
35 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
35 mm
Rolamento
Rolamento auto-lubrificante
Cor da Roda
Preto
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
Resistência constante ao calor
Rodas feitas de material resistente ao calor para uso em ambientes extremos