Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Rodízios para carros de transporte de bombeiros

Movimentação segura, travagem fiável
Braun_Feuerwehrtechnik_TENTE_Customer_Reference_1
Os carros de transporte de bombeiros transportam rapidamente mangueiras, equipamento de combate a incêndios e inundações, aparelhos respiratórios e equipamento pesado de trabalho e salvamento até onde são necessários. Para isso, precisam de rodízios de transporte fáceis de dirigir mesmo com cargas elevadas, fiáveis em condições operacionais exigentes e capazes de manter o contentor firmemente imobilizado no local da ocorrência.
A família de produtos TENTE Alpha oferece soluções robustas e adaptáveis para estas exigências, com capacidades de carga até 500 kg por rodízio e diversas funções de travagem, materiais de roda e tipos de fixação.

O que os rodízios para carros de transporte de bombeiros têm de garantir

Numa ocorrência, a capacidade de carga não é o único fator decisivo. Os Os carros de transporte de bombeiros são movimentados frequentemente, carregados e descarregados dos veículos e expostos a condições ambientais variáveis. As boas características de rolamento e a facilidade de direção reduzem o esforço necessário. Uma travagem fiável evita movimentos involuntários e contribui para uma posição segura no local da ocorrência. 

Rodízios Alpha para uma utilização fiável

Os roll containers de bombeiros exigem rodízios que suportem cargas elevadas com fiabilidade, que sejam fáceis de manobrar e funcionem em segurança mesmo em condições operacionais exigentes. 

Consoante a versão, vários rodízios Alpha podem ser travados ou libertados em simultâneo através de um comando central. Estão disponíveis variantes com travão central, travão direcional ou travão total. Isto reduz o esforço de operação e o risco de alguns rodízios ficarem destravados. A solução técnica – por exemplo, com barras perfiladas, alavancas ou sistemas integrados – pode ser adaptada à construção e aos requisitos de cada roll container de bombeiros. 

Contacte-nos

Pretende aconselhamento personalizado para a sua aplicação específica? Contacte agora os especialistas TENTE.

Configurações versáteis

Consoante a combinação de roda, suporte e fixação, a família de produtos Alpha disponibiliza, entre outras, as seguintes características: 

  • Manobração fácil: Um rolamento giratório com dois anéis de esferas permite movimentos de direção precisos. 

  • Conceção robusta: As variantes de roda resistentes ao desgaste suportam uma utilização intensiva, enquanto os rolamentos selados protegem contra salpicos de água e sujidade. 

  • Adequados ao ambiente de utilização: Estão disponíveis, entre outras, versões resistentes ao calor e à corrosão. 

  • Elevada capacidade de carga: Consoante a combinação de roda, suporte e fixação, a família de produtos Alpha oferece capacidades de carga até 500 kg por rodízio. 

Ignorar galeria de imagens

Os nossos rodízios resistentes ao calor

Saiba mais sobre as versões técnicas, os tipos de fixação e as funções de travagem dos nossos rodízios resistentes ao calor.

Exemplo prático

Rodízios Alpha na Braun Feuerwehrtechnik

A colaboração com a Braun Feuerwehrtechnik demonstra o desempenho da solução em condições operacionais reais. A empresa desenvolve carros de transporte para bombeiros destinados, entre outros, a mangueiras, equipamento de combate a incêndios e inundações, aparelhos respiratórios e equipamento pesado de trabalho e salvamento. 

Os roll containers são utilizados com frio e calor, vento e chuva, neve e gelo. A combinação de elevada capacidade de carga, boa manobrabilidade, travão central e proteção de rolamentos giratórios dos rodízios TENTE Alpha permite transportar o equipamento de forma segura e flexível até ao local da ocorrência. 


Selected Alpha Castors

Rodízios Alpha selecionados pela Braun Feuerwehrtechnik:

Diâmetro da roda: 200 mm
Capacidade de carga dinâmica: 400 kg por rodízio
Configuração dos rodízios: Quatro rodízios Alpha por roll container; seis rodízios nos contentores particularmente pesados .
Travagem: Travão central

Segurança bem concebida para carros de transporte pesados

Os rodízios Alpha dos carros de transporte de bombeiros estão ligados por um sistema de barras robusto. Uma barra de manobra transmite o movimento manual, através de uma mola para uma segunda barra. Desta forma, todos os rodízios são travados ou colocados em posição de marcha em simultâneo, sem que o contentor pare abruptamente.

Uma proteção adicional dos rolamentos giratórios limita o movimento lateral dos rodízios. Isto reduz o risco de inclinação durante a travagem – um aspeto de segurança importante nos carros de transporte pesados.

— Thomas Braun, Fundador e Diretor Geral da Braun Feuerwehrtechnik GmbH

— Thomas Braun, Fundador e Diretor Geral da Braun Feuerwehrtechnik GmbH

Trabalhamos em estreita colaboração há vários anos. A TENTE leva sempre os nossos desafios a sério e, em conjunto, desenvolvemos uma solução exatamente adaptada aos nossos clientes, para quem a segurança desempenha um papel especialmente importante.

— Thomas Braun, Fundador e Diretor Geral da Braun Feuerwehrtechnik GmbH

Braun Feuerwehrtechnik GmbH Case Study

Descubra como a Braun Feuerwehrtechnik e a TENTE desenvolveram em conjunto uma solução segura e robusta para roll containers de bombeiros.

Que rodízios são adequados para o seu carro de transporte de bombeiros?

A capacidade de carga, o material da roda, a fixação e a função de travagem têm de corresponder à construção, à carga e ao ambiente de utilização do roll container. Descreva-nos brevemente os seus requisitos.

Os nossos especialistas ajudam-no a selecionar e configurar os rodízios Alpha adequados.

Os campos marcados com um asterisco (*) são obrigatórios.