Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Montana

Rodízios de Designer para móveis de acordo com os mais altos padrões
montana_banner
Linhas limpas, 42 cores e possibilidades infinitas — o renomado fabricante de mobiliário dinamarquês Montana fala a linguagem do design e abre as portas a um mundo único de formas e contornos.
Os mesmos padrões elevados também se aplicam aos rodízios para móveis, que se encaixam perfeitamente no conceito de design da empresa, garantindo a máxima flexibilidade. Estes rodízios para mobiliário foram adaptados individualmente por nós para responder às necessidades específicas do cliente.

O ponto de partida

Montana Møbler A/S oferece aos seus clientes em todo o mundo uma gama de sistemas modulares e ocupa uma posição de destaque no mercado com os seus designs premiados. O fundador e designer Peter J. Lassen fez da empresa um nome mundial com a sua equipa de designers de alto calibre e uma força de trabalho agora superior a 120. No início da sua carreira, trabalhou na empresa familiar Fritz Hansen A/S e trabalhou com alguns dos melhores designers da Dinamarca, desde Arne Jacobsen, Piet Hein e Jørn Utzon até Verner Panton. Hoje, Montana é gerido pelo filho do fundador, Joakim Lassen. O fabricante de móveis é conhecido não só pelas muitas formas diferentes em que os móveis podem ser combinados, mas também pela gama distinta de acabamentos de superfície com uma escolha de 42 cores de tinta e três folheados.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Requisitos específicos aplicáveis aos rodízios

Cerca de um quarto do mobiliário de escritório de Montana está equipado com rodízios para mobiliário e a tendência continua ascendente. A empresa exige uma solução que se encaixe perfeitamente com a linguagem de design do fabricante, permitindo que os móveis sejam movimentados facilmente. Também é essencial combinar os rodízios do designer com o briefing individual em termos de cor, porque a Montana também fornece suas cadeiras, mesas laterais, prateleiras e armários nas 42 cores Montana.

A nossa solução de mobilidade inteligente

O rícino que atende exatamente à especificação Montana é o TENTE Linea. Tal como o mobiliário fabricado pela empresa dinamarquesa, o seu design também foi reconhecido em muitos dos principais concursos de design porque forma e função andam de mãos dadas. Como um rodízio de duas rodas, é a escolha perfeita para aplicações relativamente pesadas. As suas superfícies de piso de alta qualidade garantem excelentes características de funcionamento e desgaste mínimo. Houve, no entanto, alguns pormenores da Linea que não satisfaziam as exigências de design do fabricante de móveis. Em vez do contorno curvo da tampa regular, Montana preferiu uma solução mais minimalista. A altura também precisava ser ajustada. Conseguimos satisfazer ambos os requisitos com soluções à medida. Em estreita colaboração com os designers da empresa dinamarquesa, desenvolvemos uma tampa plana que cumpriu o resumo do design de Montana até o último detalhe. A altura modificada dos pequenos rodízios para móveis também foi alcançada através de uma consulta intensiva com Montana. Montana adquire Linea em vários tamanhos: 40 milímetros para as suas cadeiras e 65 ou 75 milímetros para prateleiras, armários e mesas. Esta gama de rodízios também fornece uma base firme para os itens únicos em um amplo espectro de cores.
Andy Poulsen, Product Developer em Montana

Andy Poulsen, Product Developer em Montana

“Design personalizado e flexibilidade suprema — apenas duas das muitas vantagens do rodízio para móveis TENTE Linea.”

Andy Poulsen, Product Developer em Montana

Desenhos feitos à medida para processos ideais

A nossa Linea personalizada reflete as ideias exatas de design de Montana e fornece a solução ideal para a aplicação em questão, porque a tampa pode ser finalizada na cor desejada e pode ser montada ou substituída de forma rápida e fácil. O processo de encastramento é simples e as tampas permanecem firmemente no lugar. Não caem e podem ser facilmente removidos se necessário. A nossa solução introduz, portanto, um escopo praticamente ilimitado para o design, aumenta a eficiência do processo de fabrico e contribui para um serviço pós-venda flexível e amigável ao cliente.