Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Integral plus: lavável e resistente a produtos químicos.

No dia a dia das unidades de saúde, a higiene e a limpeza são indispensáveis. Quer se trate de camas de hospital, camas de cuidados ou equipamentos médicos, os rodízios utilizados em ambientes clínicos têm de resistir a limpezas regulares e minuciosas.
Água? Pode vir.

Integral plus: lavável e resistente a produtos químicos.*

Água? Pode vir.

No dia a dia das unidades de saúde, a higiene e a limpeza são indispensáveis.

Limpeza até debaixo da cama

No dia a dia das unidades de saúde, a higiene e a limpeza são indispensáveis. Quer se trate de camas de hospital, camas de cuidados ou equipamentos médicos, os rodízios utilizados em ambientes clínicos têm de resistir a limpezas regulares e minuciosas. A Integral plus responde a estas exigências com superfícies fáceis de limpar, componentes resistentes a produtos químicos e, em determinadas versões, a possibilidade de lavagens repetidas ao longo do tempo.

AI generated

Fácil de limpar. Mesmo com elevadas exigências de higiene.

Onde a limpeza e a desinfeção fazem parte da rotina diária, todos os pormenores contam. Por isso, a Integral plus destaca-se pela sua construção fácil de limpar e por materiais resistentes a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas. 

As suas vantagens em resumo: 

  • Superfícies maioritariamente lisas para uma limpeza rápida e simples 
  • Versões disponíveis para lavagens repetidas, em conformidade com a AK-BWA 
  • Rolamentos de esferas de precisão selados** para proteção contra salpicos de água e sujidade

Quiet mobility for hospital and care beds

Integral plus takes our proven castor solution for hospitals and care facilities a step further. It combines the high-quality features of the Integral series with comfortable handling and a locking system that is particularly quiet to operate.

*A possibilidade de lavagem depende da versão. No caso dos rodízios laváveis, a área de fixação deve ser vedada pelo cliente.
**nas versões laváveis.