Integral Plus
A sua condutora. Encarregada de descarregar.
Carga estática? Nós tratamos de a dissipar.
Em ambientes médicos sensíveis, a dissipação controlada de cargas eletrostáticas é particularmente importante. Por isso, os rodízios TENTE Integral plus e Integral twin load também podem ser configurados em versões condutivas eletricamente. Ajudam a dissipar as cargas eletrostáticas de forma controlada, protegendo as pessoas e os equipamentos elétricos sensíveis contra descargas eletrostáticas (ESD).
Para uma maior segurança em camas de hospital, mesas de cirurgia, robots de cirurgia e outros equipamentos médicos.
Rodízios condutivos eletricamente para diferentes aplicações médicas
Integral plus e Integral twin load respondem a diferentes requisitos da tecnologia médica. Ambos podem ser configurados como soluções de rodízios condutivos eletricamente.
- Integral plus foi desenvolvido para camas de hospital, camas de cuidados e outros equipamentos médicos.
- Integral twin load é o rodízio duplo para aplicações com requisitos mais elevados de capacidade de carga e estabilidade, como mesas de cirurgia, robots de cirurgia ou camas bariátricas.
Condutividade certificada com Maxtech conductive
Nas versões condutivas eletricamente da série Integral é utilizado Maxtech conductive. A roda de poliuretano oferece condutividade elétrica certificada e favorece a dissipação controlada de cargas eletrostáticas.
- condutividade elétrica certificada
- material do piso: poliuretano
- versão lavável
- Integral plus: rolamento de esferas de precisão selado
- Integral twin load: rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável
- intervalo de temperatura: de −30 °C a +80 °C