Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Integral plus, acionamento ultrassilencioso.

Em ambientes médicos sensíveis, o silêncio é muito mais do que conforto. Por isso, a TENTE desenvolve rodízios para aplicações no setor da saúde que podem ser bloqueados de forma especialmente silenciosa.
Sshhhhh!

Integral plus, acionamento ultrassilencioso.

Sshhhhh!

Em ambientes médicos sensíveis, o silêncio é muito mais do que conforto. Por isso, a TENTE desenvolve rodízios para aplicações no setor da saúde que podem ser bloqueados de forma especialmente silenciosa. Para fluxos de trabalho mais tranquilos, maior concentração e um ambiente mais agradável para pacientes e profissionais.

Rodízios silenciosos para uma rotina clínica mais tranquila

Seja em quartos de pacientes, enfermarias ou áreas de tratamento sensíveis: os rodízios com baixo ruído podem ajudar a tornar os processos de trabalho mais agradáveis e a reduzir ruídos de fundo desnecessários. 

Os novos rodízios Integral plus e Integral twin Load destacam-se pelo sistema de bloqueio otimizado, acionamento silencioso, e por um funcionamento suave e silencioso. 

Vantagens em resumo: 

  • Acionamento silencioso e sistema de bloqueio fácil  
  • Variantes com bloqueio central para processos de trabalho eficientes 
  • Até três posições de travagem: bloqueio direcional, bloqueio total ou mobilidade total 
  • Funcionamento silencioso para um ambiente mais agradável 
  • Limpeza simples e componentes resistentes a produtos químicos 
  • Norma de desempenho certificada pela TÜV SÜD 
  • Design premiado da série Integral 

Uma série Integral. Duas soluções de rodízios. Uma presença silenciosa. 

Integral plus. Mobilidade silenciosa para camas hospitalares e de cuidados de saúde.

A série Integral plus é a evolução da solução de rodízios comprovada para hospitais e instituições de cuidados de saúde. Combina as características de alta qualidade da série Integral com um sistema de bloqueio especialmente silencioso e um manuseamento confortável. 

Especialmente indicado para camas hospitalares, camas de cuidados e equipamentos médicos. 

Integral twin Load. Suportar cargas pesadas, bloquear em silêncio, permanecer seguro.

A série Integral twin load foi desenvolvida para aplicações médicas em que é necessário uma operação com pouco ruído, capacidade de carga e estabilidade segura. Nos exemplos incluem-se  mesas de operação, robôs cirúrgicos e camas bariátricas.

A sua particularidade: mesmo sob cargas elevadas até 250 kg por rodízio, o sistema de bloqueio do rodízio duplo pode ser acionado de forma especialmente silenciosa.

Ignorar galeria de imagens

Perfeitamente alinhado com Integral Assist e WeAssist™

A série Integral plus pode ser idealmente combinada com a série Integral assist. Juntas, formam a base de rodízios para o WeAssist™: três rodízios Integral plus garantem estabilidade comprovada, bloqueio silencioso e manuseamento confortável, enquanto a Integral assist atua como um quarto rodízio para permitir apoio intuitivo à propulsão. O resultado é uma solução de sistema perfeitamente coordenada para camas hospitalares, que combina mobilidade, ergonomia e eficiência de forma consistente – desenvolvida pela LINAK e pela TENTE.