Integral Plus: superfácil de acionar
Acionamento leve como uma pena.
Bloqueio sem esforço. Alívio que se sente.
Seja numa cama de hospital, numa mesa de operações ou num dispositivo médico, os rodízios Integral plus e os rodízios duplos Integral Twin Load podem ser bloqueados centralmente com um simples movimento do pé e uma força de acionamento mínima. Para um manuseamento mais fácil, processos mais ergonómicos e maior eficiência na rotina clínica.
Vantagens num relance:
- Acionamento excecionalmente fácil do sistema de bloqueio
- Versões com travão central para processos eficientes
- Até três posições de comutação: travão direcional, travão total ou mobilidade total
- Funcionamento suave e sistema de bloqueio silencioso para um ambiente mais tranquilo
- Qualidade comprovada e design premiado da série Integral
AI generated
Um movimento simples. Mais controlo e segurança.
Nos modelos Integral plus e Integral twin load, o sistema de bloqueio dos rodízios é acionado confortavelmente com o pé. Consoante a versão, podem ser selecionadas até três posições:
- Mobilidade total: a liberdade de movimentos permite um raio de viragem especialmente reduzido — ideal, por exemplo, em espaços compactos e corredores estreitos e sinuosos.
- Travão direcional: para maior estabilidade nas curvas e deslocação controlada em linha reta em percursos mais longos.
- Travão total: o bloqueio simultâneo da roda e do rolamento giratório garante uma posição segura e estável.
Travão central fácil de integrar
O sistema de travão central de fácil utilização, que bloqueia vários rodízios em simultâneo, foi concebido como uma solução de sistema prática. Diversas opções de montagem, alavancas de acionamento e componentes técnicos permitem uma integração simples na sua aplicação.
Consoante a versão, o ângulo de comutação e as forças de travagem e acionamento também podem ser adaptados às suas necessidades. Assim, a solução de mobilidade pode ser ajustada com precisão ao seu design e aos seus processos.
Duas soluções de rodízios. A mesma facilidade de utilização.
Integral plus. Bloqueio sem esforço para camas de hospital e camas de cuidados de saúde.
A série Integral Plus foi desenvolvida para utilização diária em hospitais e instituições de cuidados de saúde. Combina as vantagens comprovadas da série Integral com um sistema de bloqueio otimizado, excecionalmente fácil e confortável de acionar.
Ideal para camas de hospital, camas de cuidados e dispositivos médicos — onde quer que a mobilidade fiável e a facilidade de utilização sejam essenciais.
Integral twin load. Robusto na utilização. Fácil de acionar.
A série Integral Twin Load é um rodízio duplo para aplicações médicas exigentes, com elevados requisitos de capacidade de carga, estabilidade e facilidade de utilização. Apesar da elevada rigidez torsional e de uma capacidade de carga até 250 kg por rodízio, o sistema de bloqueio pode ser acionado confortavelmente com o pé e com uma força mínima.
Particularmente indicado para mesas de operações, robôs cirúrgicos, camas bariátricas e outras aplicações médicas de carga elevada em que o posicionamento seguro e o manuseamento simples são essenciais.