Acessório
Expansor
EAN:
4031582438284
Número de produto:
R07-Ø36-39
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Expansor é um acessório sintético de tipo redondo, especificamente concebido como expansor para rodízios, apresentando um peso...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Expansor é um acessório sintético de tipo redondo, especificamente concebido como expansor para rodízios, apresentando um peso de 0,18 kg e dimensões de encaixe que variam entre 36 mm e 40 mm de diâmetro, permitindo uma adaptação versátil a diferentes configurações de rodízios dentro desta gama de tolerâncias.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Unidade de controlo
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias