Acessório
E-Drive flex
EAN:
4031582472776
Número de produto:
EDUZ300 emergency button
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Manutenção padronizada
O E-Drive flex é um acessório inovador concebido para aplicações de eletromotilidade, oferecendo uma solução versátil e eficient...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O E-Drive flex é um acessório inovador concebido para aplicações de eletromotilidade, oferecendo uma solução versátil e eficiente para ambientes onde a mobilidade e a flexibilidade são essenciais. Este acessório integra tecnologia de propulsão elétrica com um sistema de rodízios de alta qualidade, permitindo deslocações suaves e controladas em diversos tipos de superfícies. A estrutura robusta garante estabilidade operacional, enquanto o design modular facilita a integração em diferentes configurações de sistemas de transporte. O E-Drive flex é particularmente adequado para operações que requerem manobras frequentes e precisas, proporcionando uma alternativa sustentável e silenciosa aos métodos tradicionais de movimentação. Com foco na eficiência energética e na redução de emissões, este acessório representa uma escolha estratégica para empresas comprometidas com a transição para soluções de mobilidade elétrica.
Números de artigo
Atributos principais
Unidade de controlo
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
Manutenção padronizada
Interface USB para atualizações de firmware
Montagem de fácil utilização
Unidade manual pode ser fixada de forma flexível em posição vertical ou horizontal
Eletrónica fiável
Regulação contínua da velocidade (para a frente e para trás) através de interruptores testados em segurança
Solução prática de sistema
Solução de sistema facilmente integrável composta por unidade de acionamento, módulo de controlo, unidade manual, bateria, carregador e conjunto de montagem
Contacto ideal com o solo
Alta força de contacto entre a roda e o chão com função de compensação para superfícies irregulares
Redução das ausências por doença
Retorno rápido do investimento através de menos ausências por doença
Mecanismo de direção optimizado
Como quinta roda para melhor direção em curvas e condução em linha reta em longas distâncias
Funcionamento de longa duração
Com baterias padrão, cerca de 200 ciclos de arranque em carga máxima
Processos acelerados
Arranque mais rápido com cargas pesadas para acelerar os processos de trabalho
Construção durável
Proteção completa contra respingos de água (IPX4)
Operação ergonómica
Unidade de controlo manual ergonómica com visor LED do estado do sistema e da bateria. Operação com um só botão
Pessoal saudável
Cargas pesadas podem ser movidas sem esforço. Previne problemas físicos no pescoço, costas, ombros e pulsos
Uso flexível
Graças ao motor de elevação, pode ser ativado conforme necessário. Sem contacto com o solo em posição de espera