Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Carregador da bateria E-Drive é um acessório essencial para sistemas de electromobilidade com rodízios, concebido para fornecer soluções de carregamento fiáveis e eficientes. Este acessório integra-se perfeitamente em infraestruturas de mobilidade urbana e industrial, oferecendo compatibilidade com múltiplas plataformas de veículos eléctricos equipados com sistemas de deslocação por rodízios. O carregador apresenta características técnicas otimizadas para garantir ciclos de carga rápidos e seguros, com proteção contra sobrecarga e monitorização contínua do estado da bateria. A sua construção robusta assegura durabilidade em ambientes de utilização intensiva, enquanto o design compacto facilita a instalação e manutenção. Recomenda-se a utilização deste acessório em conformidade com as especificações técnicas do fabricante para garantir desempenho óptimo e longevidade do sistema de armazenamento de energia.
Carregador de baterias
Tempo de carregamento
Para baterias de 11,6 Ah para cerca de 6 horas
Números de artigo
Número do artigo
EDOZ512 2A
Número de material S4
199066658
Atributos principais
Tipo
Acessório
Peso geral
0,89 kg
Nome do produto
Carregador da bateria E-Drive
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Manutenção padronizada
Interface USB para atualizações de firmware
Montagem de fácil utilização
Unidade manual pode ser fixada de forma flexível em posição vertical ou horizontal
Redução das ausências por doença
Retorno rápido do investimento através de menos ausências por doença