Acessório
Cabo da bateria E-Drive
Número da encomenda:
199066659
Número de produto:
EDOZ402 2m
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Manutenção padronizada
O Cabo da bateria E-Drive é um acessório essencial para sistemas de electromobilidade com rodízios, projetado para garantir a co...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Cabo da bateria E-Drive é um acessório essencial para sistemas de electromobilidade com rodízios, projetado para garantir a conexão segura e eficiente entre a bateria e os componentes de acionamento do veículo. Este acessório foi desenvolvido com especificações técnicas rigorosas para assegurar compatibilidade total com plataformas E-Drive, oferecendo condutividade otimizada e isolamento de segurança adequado para aplicações de mobilidade elétrica. O cabo integra-se perfeitamente em sistemas de transporte com rodízios, facilitando a transferência de energia de forma confiável e mantendo os padrões de segurança exigidos para equipamentos de electromobilidade. A sua construção robusta e materiais de qualidade superior garantem durabilidade e desempenho consistente em ambientes operacionais variados, tornando-o uma solução técnica indispensável para profissionais que trabalham com sistemas de mobilidade elétrica equipados com rodízios.
Cabo da bateria
Números de artigo
Atributos principais
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Manutenção padronizada
Interface USB para atualizações de firmware
Montagem de fácil utilização
Unidade manual pode ser fixada de forma flexível em posição vertical ou horizontal
Redução das ausências por doença
Retorno rápido do investimento através de menos ausências por doença