Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Conjunto de pegas E-Drive é um acessório especificamente desenvolvido para sistemas de electromobilidade com rodízios, proporcionando uma solução ergonómica e funcional para o transporte e manuseamento de equipamentos móveis. Este acessório foi concebido para integrar-se perfeitamente em plataformas de mobilidade eléctrica, oferecendo pontos de preensão seguros e confortáveis que facilitam o controlo e a manobra do dispositivo em diversos ambientes operacionais. A sua construção robusta garante durabilidade e fiabilidade em aplicações intensivas, enquanto o design optimizado permite uma distribuição equilibrada de forças durante o manuseamento. O Conjunto de pegas E-Drive é compatível com sistemas de rodízios standard, tornando-o uma solução versátil para modernizar e melhorar a funcionalidade de equipamentos de electromobilidade existentes ou novos.
Números de artigo
Número do artigo
EDOZ300 2m
Número de material S4
199066656
Atributos principais
Tipo
Acessório
Peso geral
0,91 kg
Nome do produto
Conjunto de pegas E-Drive
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Unidade de controlo
Controlador
Testado em segurança de acordo com a norma DIN ISO 13849
Botão de paragem de emergência
Material do manípulo
Poliamida reforçado em fibra de vidro
Funcionalidade LED
Mostra o estado da unidade de accionamento
Comprimento do cabo (incluindo ficha)
3,5 METER
Temperatura ambiente permitida para armazenamento (Máxima)
45 °C
Temperatura ambiente permitida para armazenamento (mínima)
-10 °C
Condições ambientais permitidas para funcionamento
5 a 50 °C, humidade atmosférica de 90%, sem condensação
Posições do polegar no controlador
Ajustável em passos de 22,5°
Tipo de proteção
IPX4 (salpicos de água de todos os lados) quando montado horizontalmente
Vida útil do controlador
2 milhões de ciclos
Definir componentes
Duas pegas ergonomicamente concebidas, uma com e outra sem função
Controlo de velocidade
Continuamente variável, para a frente e para trás
Ângulo de rotação do Eixo do Controlador (Máximo)
45
Ângulo de rotação do Eixo do Controlador (Mínimo)
-45
special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Manutenção padronizada
Interface USB para atualizações de firmware
Montagem de fácil utilização
Unidade manual pode ser fixada de forma flexível em posição vertical ou horizontal
Redução das ausências por doença
Retorno rápido do investimento através de menos ausências por doença