Acessório
Bateria E-Drive
Número da encomenda:
199066657
Número de produto:
EDOZ212 11,6Ah
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Manutenção padronizada
A Bateria E-Drive é um acessório essencial para sistemas de mobilidade elétrica, especificamente concebido para aplicações com r...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A Bateria E-Drive é um acessório essencial para sistemas de mobilidade elétrica, especificamente concebido para aplicações com rodízios que requerem alimentação portátil e fiável. Este acessório integra-se perfeitamente em plataformas de transporte e equipamentos móveis, fornecendo energia contínua para motores elétricos e sistemas de controlo. A bateria foi desenvolvida com tecnologia de células de alta densidade energética, garantindo desempenho consistente durante ciclos de carga e descarga repetidos. O design compacto e robusto permite fácil integração em estruturas com rodízios, mantendo a mobilidade e acessibilidade do equipamento. Com conectores padronizados e proteção contra sobrecarga, este acessório oferece segurança operacional e compatibilidade com diversos sistemas de acionamento elétrico, tornando-o uma solução versátil para aplicações industriais e comerciais de mobilidade elétrica.
Bateria
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
Manutenção padronizada
Interface USB para atualizações de firmware
Montagem de fácil utilização
Unidade manual pode ser fixada de forma flexível em posição vertical ou horizontal
Redução das ausências por doença
Retorno rápido do investimento através de menos ausências por doença