Acessório 160 mm
Acessório
EAN:
4031582443110
Número de produto:
FOOT LOCK 160
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
Acessório para rodízio com placa de montagem de 140 mm de comprimento e 115 mm de largura, apresentando uma altura total de 170 ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
Acessório para rodízio com placa de montagem de 140 mm de comprimento e 115 mm de largura, apresentando uma altura total de 170 mm e peso de 1,64 kg. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 250 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de transporte e movimentação de cargas em ambientes industriais e comerciais.