Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Socket é um acessório para rodízio com encaixe sintético, quadrado, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta uma altura total de 36 mm e peso de 0,01 kg, incorporando um parafuso com diâmetro de 17 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
Kunststoff Huelse R40-17/11
EAN
4031582090161
Número de material S4
199009043
Atributos principais
Tipo
Acessório
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
36 mm
Peso geral
0,01 kg
Nome do produto
Tomada
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Encaixe sintético, quadrado
Diâmetro do Furo
17 mm
special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias