Socket
Kunststoff Huelse R40-16/11
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Nome do produto | Socket |
|---|---|
| Tipo de produto | Acessório |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 40 KG |
| Capacidade de carga estática | 80 KG |
| altura total | 36 mm |
| Peso global | 0 KG |
Desempenho
| Resistência à corrosão |
|---|
Encaixe
| Tipo de fixação | Encaixe sintético, quadrado |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 16 mm |