Socket
Kunststoff Huelse R20-15/11
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Nome do produto | Socket |
---|---|
Tipo de produto | Acessório |
Capacidade de carga a 3 km/h | 40 KG |
Capacidade de carga estática | 80 KG |
altura total | 36 mm |
Peso global | 0 KG |
Desempenho
Resistência à corrosão |
---|
Encaixe
Tipo de fixação | Encaixe sintético, redondo |
---|---|
Diâmetro do furo | 15 mm |