Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 300 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta. O cubo possui comprimento de 58 mm e furo do eixo com diâmetro de 20 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 500 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
PVR 300x50-Ø20 HL58
EAN
4031582321357
Número de material S4
199038262
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
250 kg
Capacidade de carga estática
500 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
2,82 kg
Nome do produto
Puretech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
58 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
300 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias