Puretech
PIR 125x37-Ø12 HL48
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Atributos principais
| Aplicações | Consumidor industrial |
|---|---|
| Nome do produto | Puretech |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 100 KG |
| Capacidade de carga estática | 200 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Peso global | 0,47 KG |
Desempenho
| Desempenho do rolamento | |
|---|---|
| Ruído de movimento | |
| Desgaste | |
| Resistência à corrosão |
Roda
| Material do centro da roda | Polipropileno |
|---|---|
| Material do piso da roda | Borracha sólida, não deixa marcas |
| Rolamento | Rolamento |
| Cor da roda | Preto grafite (RAL9011) |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 125 mm |
| Largura do piso | 37 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 12 mm |
| Comprimento do cubo | 48 mm |
| Largura da roda | 37 mm |
| Dureza do piso (A) | 80 Shore A |