Roda 300 mm
Puretech
Número da encomenda:
199801896
EAN:
4031582319538
Número de produto:
FVP 300x85-Ø30 HL90
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rolagem silenciosa
A roda Puretech é uma roda para rodízio com corpo em Ferro Fundido e diâmetro de 300 mm, apresentando uma largura de piso de 85 ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Puretech é uma roda para rodízio com corpo em Ferro Fundido e diâmetro de 300 mm, apresentando uma largura de piso de 85 mm em Borracha sólida, preta. O comprimento do cubo é de 90 mm com furo do eixo de 30 mm de diâmetro, equipada com Rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 1600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia entre 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques