Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Puretech para rodízio apresenta diâmetro de 250 mm e largura de banda de rodagem de 80 mm, com corpo em ferro fundido e banda de rodagem em borracha sólida, preta. O cubo possui comprimento de 90 mm e furo do eixo com diâmetro de 25 mm, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 810 kg a 4 km/h e 675 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1350 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FVP 250x80-Ø25 HL90
EAN
4031582319521
Número de material S4
199801212
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
810 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
675 kg
Capacidade de carga estática
1350 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
7,92 kg
Nome do produto
Puretech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
67 Shore A
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
90 mm
Largura do Piso
80 mm
Diâmetro
250 mm
Largura do corpo
80 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Preto (semelhante a RAL9005)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques