Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 200 mm e largura de piso de 75 mm, fabricada com corpo em ferro fundido e piso em borracha sólida, preta. O cubo possui comprimento de 90 mm e furo do eixo com diâmetro de 20 mm, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 600 kg a 4 km/h ou 500 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1000 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FVP 200x75-Ø20 HL90
EAN
4031582319514
Número de material S4
199801897
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
600 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
500 kg
Capacidade de carga estática
1000 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
5,91 kg
Nome do produto
Puretech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
67 Shore A
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
90 mm
Largura do Piso
75 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
75 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Preto (semelhante a RAL9005)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques