Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 150 mm, fabricada em chapa de aço e equipada com piso em borracha sólida que não deixa marcas, com largura de 32 mm. Possui rolamento cónico e cubo com comprimento de 36 mm, sendo o diâmetro do furo do eixo de 8 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
DIK 150x32-Ø8,1
EAN
4031582070170
Número de material S4
199000163
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,9 kg
Nome do produto
Puretech
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Diâmetro do furo do eixo
8 mm
Comprimento do cubo
36 mm
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
150 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento cónico
Cor da Roda
Passivada a azul