Novatech
ITP 100x50-Ø20 HL60
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Automóvel, Consumidor industrial, Ferragista, Robôs móveis autónomos, Soluções de armazenamento, Soluções de transporte pesado |
|---|---|
| Nome do produto | Novatech |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 540 KG |
| Capacidade de carga a 6 km/h | 430 KG |
| Capacidade de carga estática | 1080 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Peso global | 0,62 KG, 0,64 KG |
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
| Diâmetro da roda | 100 mm |
| Largura do piso | 50 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 20 mm |
| Comprimento do cubo | 60 mm |
| Largura da roda | 50 mm |
| Dureza do piso (A) | 92 Shore A |
| Dureza do piso (D) | 42 Shore D |