Novatech
FTP 250x60-Ø30 HL60
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Automóvel, Consumidor industrial, Ferragista, Robôs móveis autónomos, Soluções de armazenamento, Soluções de transporte pesado |
|---|---|
| Nome do produto | Novatech |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 1680 KG |
| Capacidade de carga a 6 km/h | 1400 KG |
| Capacidade de carga estática | 2800 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Peso global | 7,06 KG |
Desempenho
| Desempenho do rolamento | |
|---|---|
| Ruído de movimento | |
| Desgaste | |
| Resistência à corrosão |
Roda
| Material do centro da roda | Moldagem |
|---|---|
| Material do piso da roda | Poliuretano, Fundido |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor da roda | Amarelo mel (RAL1005) |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 250 mm |
| Largura do piso | 60 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 30 mm |
| Comprimento do cubo | 60 mm |
| Largura da roda | 60 mm |
| Dureza do piso (A) | 92 Shore A |
| Dureza do piso (D) | 42 Shore D |