Roda 150 mm
Novatech
Número da encomenda:
199801150
EAN:
4031582329490
Número de produto:
FTP 150x60-Ø20 HL60
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 150 mm e largura da banda de 60 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm com furo do eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com Rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 1600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia entre 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais que exigem alta resistência e durabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Uso ergonómico
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para reduzir o esforço do utilizador