Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Maxtech é uma roda para rodízio com diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 38 mm, fabricada com corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 300 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 600 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais que exigem alta resistência e durabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
UAR 125x38-Ø12
EAN
4031582323160
Número de material S4
199030960
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidade de carga estática
600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
0,32 kg
Nome do produto
Maxtech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
44,4 mm
Largura do Piso
38 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
38 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Cinzento azulado (RAL7031)