Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Maxtech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, apresentando um diâmetro de 100 mm e largura da banda de 32 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo para eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 300 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade confiável.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
UAR 100x32-Ø12 HL44,4
EAN
4031582323092
Número de material S4
199029592
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
300 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
0,21 kg
Nome do produto
Maxtech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
44,4 mm
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)