Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Maxtech para rodízio apresenta um diâmetro de 50 mm e largura da banda de rodagem de 20 mm, com corpo fabricado em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado. O cubo possui comprimento de 22 mm e furo do eixo com diâmetro de 6 mm, equipado com rolamento cónico para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 100 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
UAK 050x20-Ø6,1
EAN
4031582322835
Número de material S4
199008698
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidade de carga estática
100 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
0,07 kg
Nome do produto
Maxtech
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Diâmetro do furo do eixo
6 mm
Comprimento do cubo
22 mm
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
50 mm
Largura do corpo
20 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento cónico
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)