Roda 200 mm
Elastech
Número da encomenda:
199023479
EAN:
4031582328608
Número de produto:
UEP 200x46-Ø20
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rolagem silenciosa
A roda Elastech é uma roda para rodízio com diâmetro de 200 mm e largura do pneu de 46 mm, fabricada com corpo em poliamida e eq...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
A roda Elastech é uma roda para rodízio com diâmetro de 200 mm e largura do pneu de 46 mm, fabricada com corpo em poliamida e equipada com pneu elástico, preto, vulcanizado. O cubo possui comprimento de 60 mm com furo do eixo de 20 mm de diâmetro, incorporando rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 800 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais exigentes.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques