Elastech
IEP 250x50-Ø25 HL60
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Aplicações | Consumidor industrial, Máquinas e equipamento para oficinas, Soluções de transporte pesado |
---|---|
Nome do produto | Elastech |
Capacidade de carga a 4 km/h | 500 KG |
Capacidade de carga a 6 km/h | 400 KG |
Capacidade de carga estática | 1000 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 85 °C |
Peso global | 2,34 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Roda
Material do centro da roda | Alumínio |
---|---|
Material do piso da roda | Pneu elástico, preto, vulcanizado |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
Cor da roda | Preto (semelhante a RAL9005) |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 250 mm |
Largura do piso | 50 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 25 mm |
Comprimento do cubo | 60 mm |
Largura da roda | 50 mm |
Dureza do piso (A) | 68 Shore A |