Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida muito pesada, com diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm. O cubo possui comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem diâmetro de 35 mm. A roda está equipada com rolamento de esferas de precisão e o material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda. A capacidade de carga estática é de 5600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 3360 kg a 4 km/h e 2800 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais pesadas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
MOP 200x50-Ø35 HL60
EAN
4031582320053
Número de material S4
199801262
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
3360 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
2800 kg
Capacidade de carga estática
5600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
2,58 kg
Nome do produto
Duratech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6307
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, muito pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
35 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Branco natural
special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo