Roda 150 mm
Duratech
Número da encomenda:
199801260
EAN:
4031582320022
Número de produto:
MOP 150x50-Ø30 HL60
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida muito pesada com diâmetro de 150 mm, largura de banda de rodagem ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida muito pesada com diâmetro de 150 mm, largura de banda de rodagem de 50 mm e comprimento do cubo de 60 mm, apresentando um furo para eixo de 30 mm de diâmetro. O material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda e incorpora rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Esta roda oferece capacidade de carga estática de 4200 kg e capacidade de carga dinâmica de 2520 kg a 4 km/h ou 2100 kg a 6 km/h, proporcionando desempenho robusto em aplicações industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Roda
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo