Roda 108 mm
Basetech
Número da encomenda:
199030953
EAN:
4031582320794
Número de produto:
POR 108x36-Ø12 HL44,4
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Basetech em polipropileno apresenta um diâmetro de 108 mm e largura de banda de rodagem de 36 mm, com material da banda i...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Basetech em polipropileno apresenta um diâmetro de 108 mm e largura de banda de rodagem de 36 mm, com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 160 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 320 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem resistência e durabilidade em rodízios.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Roda
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo