Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Basetech em polipropileno apresenta um diâmetro de 38 mm e largura de banda de rodagem de 20 mm, com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 21,5 mm e furo do eixo com diâmetro de 6 mm, equipado com rolamento liso com espaçador. A capacidade de carga dinâmica é de 35 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 70 kg, tornando esta roda adequada para aplicações em rodízios que exigem mobilidade controlada e suporte de cargas moderadas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
POI 038x20-Ø6,1 HL21,5
EAN
4031582320695
Número de material S4
199050767
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
35 kg
Capacidade de carga estática
70 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,01 kg
Nome do produto
Basetech
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
6 mm
Comprimento do cubo
21,5 mm
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
38 mm
Largura do corpo
20 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo