Acessório
Expansor
Número da encomenda:
199027259
EAN:
4031582321692
Número de produto:
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,14 kg que garante leveza sem compromet...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,14 kg que garante leveza sem comprometer a funcionalidade. Este acessório integra um expansor com encaixe ajustável, cujo diâmetro varia entre 24 mm e 27 mm, proporcionando compatibilidade com diferentes dimensões de tubos ou hastes. A versatilidade dimensional permite uma instalação precisa e segura em diversas aplicações industriais.
Números de artigo
Atributos principais
Ajuste
Conjunto de Pegas
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias