Acessório
Expansor
Número da encomenda:
199032148
EAN:
4031582321388
Número de produto:
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,12 kg que garante leveza sem compromet...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,12 kg que garante leveza sem comprometer a funcionalidade. Este acessório integra um sistema expansor com encaixe ajustável, cujo diâmetro varia entre 21,5 mm e 24 mm, proporcionando compatibilidade com diferentes especificações de rodízios e permitindo uma instalação versátil e segura em diversas aplicações industriais.
Números de artigo
Atributos principais
Ajuste
Conjunto de Pegas
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias