Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta
Pasūtījuma numurs:
990838059
EAN:
4031582337624
Produkta numurs:
4681ITP125P63 soft cv
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagām slodzēm un ilgstošai ekspluatācijai. Stiprinājums...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagām slodzēm un ilgstošai ekspluatācijai. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu konstrukcijai. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas ir pastiprinātas vai nerūsējošas, nodrošinot vieglu griešanos. Ritenim ir 125 mm diametrs, alumīnija korpuss un liets poliuretāna protektors, un tas balstās uz precīzijas lodīšu gultņiem. Kopējais augstums ir 164 mm, kas nodrošina kompaktu konstrukciju. Statiskā nestspēja ir 800 kg, bet dinamiskā nestspēja ir 320 kg pie 6 km/h un 400 kg pie 4 km/h. Ritenis paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā.
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
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
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi