Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožāmais mehānisms izmanto divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā versijā, nodrošinot vienmērīgu un precīzu rotāciju. Ritenis ir 125 mm diametrā ar poliuretāna, lieta protektoru, kas uzstādīts uz alumīnija ķermeņa. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes kuļļu gultņiem, kas nodrošina optimālu veiktspēju. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 164 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 800 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 320 kg pie 6 km/h ātruma vai 400 kg pie 4 km/h ātruma. Šis atbalsta ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
4680ITP125P63 soft cv
EAN
4031582337501
S4 materiāla numurs
990835399
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
96 mm
Kravnesība pie 4 km/h
400 kg
Kravnesība pie 6 km/h
320 kg
Statiskā kravnesība
800 kg
Kopējais augstums
164 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
2,92 kg
Produkta nosaukums
Zeta
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, ļoti smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Kupola diametrs
96 mm
Grozāms savienojums
235 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
117,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
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
Satiksme pelēka A (RAL7042)
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
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
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø125

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un tiek izmantots dažādu iekārtu un mēbeles elementu uzlabošanai. Šis aksessuārs sver 0,54 kg, kas nodrošina vieglu un praktisku risinājumu profesionāliem un rūpnieciskiem pielietojumiem. Produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu uzticamu aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem un pagarinātu riteņu kalpošanas laiku. Tā kompaktais dizains un optimālais svars padara to ideālu izvēli dažādiem transporta un logistikas risinājumiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM sistēmām, ražošanas un platformu ratiem un transporta aprīkojumam. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu uzstādīšanu. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga, un tam ir divu bumbu sacīkstes, pastiprināta vai nerūsējoša, grozāmais savienojums. Ritenis ir 125 mm diametrā un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni (Cuscinetti a sfere di precisione); protektora materiāls ir Poliuretāns, liets, bet riteņa korpuss ir izgatavots no alumīnija. Kopējais augstums ir 164 mm. Statiskā slodze ir 800 kg. Dinamiskā slodze ir 320 kg ātrumā 6 km/h un 400 kg ātrumā 4 km/h. Visi komponenti ir paredzēti ilgstošai ekspluatācijai un augstas slodzes apstākļiem, nodrošinot uzticamu darbību prasīgās vidēs.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagām slodzēm un ilgstošai ekspluatācijai. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu konstrukcijai. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas ir pastiprinātas vai nerūsējošas, nodrošinot vieglu griešanos. Ritenim ir 125 mm diametrs, alumīnija korpuss un liets poliuretāna protektors, un tas balstās uz precīzijas lodīšu gultņiem. Kopējais augstums ir 164 mm, kas nodrošina kompaktu konstrukciju. Statiskā nestspēja ir 800 kg, bet dinamiskā nestspēja ir 320 kg pie 6 km/h un 400 kg pie 4 km/h. Ritenis paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

Zeta ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšnes, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis pats ir 125 mm diametrā ar poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina labu berzi un amortizāciju. Ritenim ir precīzie lodīšu gultņi, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenim ir alumīnija asis, kas samazina kopējo svaru, saglabājot augstu stingrību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 164 mm. Zeta atbalsta ritenim ir augsta statiskā noslodzes jauda 800 kg. Dinamiskā noslodzes jauda ir 320 kg pie 6 km/h ātruma vai 400 kg pie 4 km/h ātruma. Šis atbalsta ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam, kur nepieciešama augsta noslodzes jauda un uzticamība.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 soft cv

Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, kas paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Piestiprināšanai tiek izmantota taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu un precīzu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes, un tā grozāmajā daļā uzstādītas divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātas vai nerūsējošas, nodrošinot vienmērīgu un drošu pagriešanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, tā protektors ir izgatavots no liets poliuretāna, bet riteņa korpuss no alumīnija. Kopējais augstums ir 164 mm, un tas nodrošina kompaktu uzstādīšanu. Statiskā slodze ir 800 kg, bet dinamiskā slodze ir 320 kg pie ātruma 6 km/h un 400 kg pie ātruma 4 km/h.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 soft cv

Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina ritenim stabilu pamatni. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes, un grozāmajā daļā uzstādīti divu bumbu sacīkstes gultņi, pastiprināta vai nerūsējošā versija. Ritenim ir 125 mm diametrs. Tā protektors izgatavots no liета poliuretāna, bet riteņa korpuss no alumīnija, un riteņa gultņi ir precīzijas lodīšu gultņi, kas nodrošina vieglu un vienmērīgu darbību. Kopējais augstums ir 164 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 320 kg ātrumā 6 km/h un 400 kg ātrumā 4 km/h. Produkts paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM sistēmās, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg