Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Zeta reverse ir grožāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožāmais mehānisms izmanto divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, nodrošinot gludu un uzticamu rotāciju. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar precīziem sfēriskiem cuscinetiem un polietāna, lieta protektora, kas nodrošina optimālu berzi un aizsardzību pret nolietojumu. Ritenis ir izgatavots no alumīnija, kas samazina kopējo svaru, saglabājot augstu mehānisko izturību. Kopējais augstums ir 164 mm, kas ļauj efektīvi izmantot vietu dažādās transporta sistēmās. Ritenis nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 800 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 320 kg pie 6 km/h vai 400 kg pie 4 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
468SITP125P63 soft cv
EAN
4031582398373
S4 materiāla numurs
990860896
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru
Kopējais platums
96 mm
Kravnesība pie 4 km/h
400 kg
Kravnesība pie 6 km/h
320 kg
Statiskā kravnesība
800 kg
Kopējais augstums
164 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
2,97 kg
Produkta nosaukums
Zeta reverse
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, ļoti smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Kupola diametrs
96 mm
Grozāms savienojums
235 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
117,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
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
Satiksme pelēka A (RAL7042)
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
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Automātiska izlīdzināšana
Pacelot riteni, tas automātiski izlīdzinās kustības virzienā
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM risinājumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina uzticamu un stabilu montāžu dažādās sistēmās. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un ilgmūžību, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas ir pastiprinājusi vai nerūsējošā, nodrošinot vienmērīgu grožāšanos un augstu uzticamību. Ritenis ar 125 mm diametru ir izgatavots no lieta poliuretāna, kas nodrošina labas berzes īpašības un nodilumizturību, un aprīkots ar precīziem sfēriskiem kuscinetiem, kas garantē gludu un stabilu darbību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 164 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās mobilo sistēmu konfigurācijās. Ritenis nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 800 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 320 kg pie 6 km/h ātruma vai 400 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara to ideālu risinājumu smagiem un vidēji smagiem transporta un ražošanas pielietojumiem.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 soft cv

Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožāmais mehānisms izmanto divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā versijā, nodrošinot vienmērīgu un precīzu rotāciju. Ritenis ir 125 mm diametrā ar poliuretāna, lieta protektoru, kas uzstādīts uz alumīnija ķermeņa. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes kuļļu gultņiem, kas nodrošina optimālu veiktspēju. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 164 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 800 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 320 kg pie 6 km/h ātruma vai 400 kg pie 4 km/h ātruma. Šis atbalsta ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM risinājumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas elementu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un stabilitāti pat intensīvas slodzes apstākļos. Grožāmais atbalsts izmanto divu bumbu sacīkstes ar pastiprinātu vai nerūsējošu konstrukciju, kas nodrošina vienmērīgu un kontrolētu griešanos. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem un poliuretāna lieto protektoru, kas ir piestiprināts alumīnija ķermenim. Kopējais augstums ir 164 mm, kas nodrošina kompaktu un efektīvu dizainu. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 800 kg, bet dinamiskā slodze ir 320 kg pie 6 km/h ātruma vai 400 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara to ideālu risinājumu smagu un vidēji smagu aprīkojuma transportēšanai.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

Zeta ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšnes, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis pats ir 125 mm diametrā ar poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina labu berzi un amortizāciju. Ritenim ir precīzie lodīšu gultņi, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenim ir alumīnija asis, kas samazina kopējo svaru, saglabājot augstu stingrību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 164 mm. Zeta atbalsta ritenim ir augsta statiskā noslodzes jauda 800 kg. Dinamiskā noslodzes jauda ir 320 kg pie 6 km/h ātruma vai 400 kg pie 4 km/h ātruma. Šis atbalsta ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam, kur nepieciešama augsta noslodzes jauda un uzticamība.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 soft cv

Zeta reverse ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM risinājumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā fiksācijas elementu. Korpuss izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas nodrošina izturību un stabilitāti, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožamo gultni, kas ir pastiprinājis vai nerūsējošais, garantējot uzticamu un ilgstošu darbību. Ritenis ar 125 mm diametru ir izgatavots no lieta poliuretāna, kas nodrošina optimālu berzi un nodilumizturību. Ritenis balstās uz precīziem sfēriskiem cuscinetiem, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 164 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 800 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 320 kg pie 6 km/h vai 400 kg pie 4 km/h, kas ļauj efektīvi izmantot šo riteni dažādos transporta un ražošanas scenārijos.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg