Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Zeta
Pasūtījuma numurs:
990835398
EAN:
4031582337587
Produkta numurs:
4687ITP125P63 soft cv
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, aut...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM sistēmām, ražošanas un platformu ratiem un transporta aprīkojumam. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu uzstādīšanu. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga, un tam ir divu bumbu sacīkstes, pastiprināta vai nerūsējoša, grozāmais savienojums. Ritenis ir 125 mm diametrā un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni (Cuscinetti a sfere di precisione); protektora materiāls ir Poliuretāns, liets, bet riteņa korpuss ir izgatavots no alumīnija. Kopējais augstums ir 164 mm. Statiskā slodze ir 800 kg. Dinamiskā slodze ir 320 kg ātrumā 6 km/h un 400 kg ātrumā 4 km/h. Visi komponenti ir paredzēti ilgstošai ekspluatācijai un augstas slodzes apstākļiem, nodrošinot uzticamu darbību prasīgās vidēs.
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
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
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi