Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Zeta
Pasūtījuma numurs:
990838073
EAN:
4031582337549
Produkta numurs:
4688ITP125P63 soft cv
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Zeta ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāk...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšnes, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis pats ir 125 mm diametrā un izgatavots no lieta poliuretāna, kas nodrošina labu berzi un nodilumizturību. Ritenim ir precīzie lodīšu gultņi, kas ļauj tam griezties vienmērīgi un bez traucējumiem. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 164 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās transporta un ražošanas sistēmās. Zeta atbalsta ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 800 kg. Dinamiskā slodze ir 320 kg pie 6 km/h ātruma vai 400 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara to piemērotu intensīvam lietojumam. Šis ritenis ir ideāls aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi