Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 125 mm
Zeta reverse
Pasūtījuma numurs:
990860899
EAN:
4031582398403
Produkta numurs:
468BITP125P63 soft cv
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nostiprināts statīvs
Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina ritenim stabilu pamatni. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes, un grozāmajā daļā uzstādīti divu bumbu sacīkstes gultņi, pastiprināta vai nerūsējošā versija. Ritenim ir 125 mm diametrs. Tā protektors izgatavots no liета poliuretāna, bet riteņa korpuss no alumīnija, un riteņa gultņi ir precīzijas lodīšu gultņi, kas nodrošina vieglu un vienmērīgu darbību. Kopējais augstums ir 164 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 320 kg ātrumā 6 km/h un 400 kg ātrumā 4 km/h. Produkts paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM sistēmās, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā.
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
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Automātiska izlīdzināšana
Pacelot riteni, tas automātiski izlīdzinās kustības virzienā