Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Alpha er en tilpasset løsning, udviklet til krævende interne transportopgaver, hvor stabilitet og lang levetid er afgørende. Fastgørelsen sker via plade med central låsning, som giver en sikker montering og stabil kraftoverførsel til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for stød og pålidelig funktion under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid med en hjulbane i elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som sikrer god dæmpning og ingen mærker på gulvet. Med præcisionskugleleje opnås lav rullemodstand og en let, jævn kørsel. Byggehøjden er 200 mm, hvilket er relevant ved dimensionering af understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3499UFP160P67 Q2-13
EAN
4031582381139
Primære egenskaber
Type
Tilpasset løsning
Belastning ved 4 km/t
300 kg
Belastning ved 6 km/t
200 kg
Belastning Statisk
600 kg
Byggehøjde
200 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Produktnavn
Alpha
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Plade med central låsning
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
105 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
80 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
115 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
64 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Hjulbane bredde
46 mm
Diameter
160 mm
Trådfang
Med trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber