Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Zeta reverse er et drejeligt hjul med totalbremse og fjederbelastet retningsbremse. Montering sker via en rektangulær plade for stabil og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse og sikrer præcis drejebevægelse under belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af aluminium med et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret på fælgen, hvilket skåner gulvet. Lejringen består af et præcisionskugleleje, der giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne er 280 kg ved 6 km/t og 350 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
468BIFP160P63
EAN
4031582398137
S4-materialenummer
990860833
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse
Samlet bredde
96 mm
Belastning ved 4 km/t
350 kg
Belastning ved 6 km/t
280 kg
Belastning Statisk
700 kg
Byggehøjde
200 mm
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
3,72 kg
Produktnavn
Zeta reverse
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
105 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Stålplade, meget tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Dome-diameter
96 mm
Udfaldsdiameter
360 mm
Udladning
55 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
67 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
160 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Grå/ingen afsmitning
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Automatisk justering
Når hjulet løftes, justeres det automatisk i kørselsretningen
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 160 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 160 mm
Zeta
4687IFP160P63

Zeta er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende industrielle anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås forstærket eller rustfri, hvilket giver en præcis og holdbar drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af aluminium med præcisionskugleleje, mens hjulbanen består af et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret på fælgen. Byggehøjden er 200 mm, hvilket muliggør kompakt montering. Den statiske bæreevne er 700 kg, og den dynamiske bæreevne er 280 kg ved 6 km/t og 350 kg ved 4 km/t.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianter
Fast Hjul 160 mm
Fast Hjul 160 mm
Zeta
4688IFP160P63

Zeta er et fast hjul, konstrueret til krævende intern transport under høje belastninger. Monteringen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af aluminium, der kombinerer lav vægt med høj styrke. Hjulbanen er et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som dæmper stød og skåner gulvet. Et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne er 280 kg ved 6 km/t og 350 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianter
Drejeligt Hjul 160 mm
Drejeligt Hjul 160 mm
Zeta
4680IFP160P63

Zeta er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse og giver præcis og holdbar drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af aluminium med et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, der giver en skånsom og sporfri kørsel på gulvet. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne er 280 kg ved 6 km/t og 350 kg ved 4 km/t.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Zeta
4681IFP160P63

Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende intern transport inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af meget tung stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse og giver præcis og holdbar drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af aluminium med et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 700 kg, og den dynamiske bæreevne er 280 kg ved 6 km/t og 350 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge og vedvarende transportopgaver.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianter
Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse 160 mm
Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse 160 mm
Zeta reverse
468SIFP160P63

Zeta reverse er et drejeligt hjul med fjederbelastet retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås forstærket eller rustfri, hvilket giver en præcis og let drejebevægelse selv under høj belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af aluminium med præcisionskugleleje, mens hjulbanen består af et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne udgør 700 kg, og den dynamiske bæreevne er 280 kg ved 6 km/t samt 350 kg ved 4 km/t.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg