Drejeligt Hjul med Totalbremse 160 mm
Zeta
Ordrenummer:
990828639
EAN:
4031582366037
Varenummer:
4687IFP160P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Zeta er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende industrielle anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufth...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Zeta er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende industrielle anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås forstærket eller rustfri, hvilket giver en præcis og holdbar drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af aluminium med præcisionskugleleje, mens hjulbanen består af et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret på fælgen. Byggehøjden er 200 mm, hvilket muliggør kompakt montering. Den statiske bæreevne er 700 kg, og den dynamiske bæreevne er 280 kg ved 6 km/t og 350 kg ved 4 km/t.
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper