Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha
Ordrenummer:
990064864
EAN:
4031582381481
Varenummer:
3477UFJ125P30-13 T/G-small
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, designet til professionel anvendelse inden for en bred vifte af industrier. Hjulet m...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, designet til professionel anvendelse inden for en bred vifte af industrier. Hjulet monteres via bolthul og er forsynet med en robust stålplade-housing af tung konstruktion, som sikrer stabilitet og holdbarhed under belastning. Housingdelen indeholder en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der muliggør glat og præcis rotation samt sikker låsning via totalbremsen. Hjulet selv har en diameter på 125 mm og er udstyret med et rulleleje for optimal glideevne. Dækket er fremstillet af elastisk materiale uden afsmitning og er vulkaniseret for at sikre lang levetid og minimal vedligeholdelse. Polyamid-legemet bidrager til en let og samtidig robust konstruktion. Den samlede højde på produktet er 155 mm, hvilket gør det velegnet til forskellige monteringskonfigurationer. Alpha kan håndtere en statisk belastning på op til 300 kg og en dynamisk belastning på 150 kg ved en hastighed på 4 km/h. Produktet er særligt velegnet til bilindustri OEM, cateringvogne, madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr og arbejdsborde.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber